Cilindro compacto ADN-2 1/2"-1/2"-A-P-A

557138

GTIN: 4052568360535

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
2 1/2"
Força teórica a 6 bar, avanço
1870.002 N
Curso
12.7 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados