Cilindro compacto ADN-2 1/2"-2"-A-P-A
557143
GTIN: 4052568360580
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
2 1/2"
Força teórica a 6 bar, avanço
1870.002 N
Curso
50.8 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados