Atuador compacto ADN-2 1/2"-1 1/4"-I-P-A
557149
GTIN: 4052568360641
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
2 1/2"
Força teórica a 6 bar, avanço
1870.002 N
Curso
31.75 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados