Válvula solenoide VSVA-B-D52-D-D1-1R5L
561365
GTIN: 4052568208752
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável, dominante
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1300 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Placa de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 - G1/4
Tipo de acionamento
elétrico