Válvula solenoide VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L
561371
GTIN: 4052568208806
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1100 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Placa de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 - G1/4
Tipo de acionamento
elétrico