Válvula solenoide VSVA-B-P53C-ZD-D1-1R5L

561376

GTIN: 4052568208837

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1300 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Placa de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 - G1/4
Tipo de acionamento
elétrico