Cabo de conexão NEBC-M9W5-K-2-N-LE3
563711
GTIN: 4052568099824
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sem conector
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
M9x0,5
Comprimento do cabo
2 m