Manômetro PAGN-40-145P-P10

563734

GTIN: 4052568056889

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tipo de fixação
Válvulas reguladoras de fluxo in-line
Faixa de indicação
0 bar - 10 bar
Conexão pneumática
Cartucho de 10 mm
Classe de precisão de medição
2,5