Microfiltro MS9-LFM-G-AUM-DA

564048

GTIN: 4052568211301

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Módulo de bateria
Pressão operacional
0 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grau de filtragem
0.01 µm