Microfiltro MS9-LFM-G-AUV

564049

GTIN: 4052568211318

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Módulo de bateria
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Grau de filtragem
0.01 µm