Microfiltro MS9-LFM-G-AUV-DA
564050
GTIN: 4052568211325
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Módulo de bateria
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Grau de filtragem
0.01 µm