Válvula reguladora de pressão MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS

564135

GTIN: 4052568211585

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Indicador óptico por pressão
com manômetro
Pressão operacional
1 bar - 20 bar
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 4 bar
Máx. histerese de pressão
0.4 bar