Válvula reguladora de pressão MS12-LR-G-PE6
564888
GTIN: 4052568211882
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
12000 l/min - 21000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.15 bar - 6 bar
Máx. histerese de pressão
0.04 bar