Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

10/2025 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

11/2026 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

03/2027 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Sensores de fluxo

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Sensor de fluxo SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12

565380

GTIN: 4052568212322

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de medição de fluxo do valor final
3000 l/min
Meio de operação
Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Nitrogênio
Pressão operacional
16 bar
Conexão pneumática
G1/2