Válvula solenoide VSVA-B-T32H-AD-D2-1R5L
566992
GTIN: 4052568214920
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2200 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Placa de conexão tamanho 2, conforme ISO 5599-1 - G3/8
Tipo de acionamento
elétrico