Válvula solenoide VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L

566997

GTIN: 4052568214951

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2700 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Placa de conexão tamanho 2, conforme ISO 5599-1 - G3/8
Tipo de acionamento
elétrico