Válvula solenoide VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L

567000

GTIN: 4052568214968

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2200 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Placa de conexão tamanho 2, conforme ISO 5599-1 - G3/8
Tipo de acionamento
elétrico