Bloco de comando VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-ANP

569820

GTIN: 4052568216474

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
950 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Pressão operacional
3 bar - 10 bar