Bloco de comando VOFA
Bloco de comando completamente mecânico e robusto. Pode ser utilizado como válvula de prensa de segurança, de acordo com ISO 16092-4 e da Diretiva da UE 2006/42/CE (Diretiva da máquinas).
- Bloco de válvulas redundantemente configurado para reverter de forma segura um movimento perigoso ou para ventilação segura de atuadores pneumáticos
- Como variante da conexão individual descentralizada com conexão individual elétrica e pneumática ou como um recurso integrado no terminal de válvulas VTSA/VTSA-F
- Equipado com válvulas VSVA
- Comutação de detecção de posição por meio de sensores
- Com funções de segurança
- Utilização possível como válvula de segurança de prensas, conforme ISO 16092-4
New