Miniguias DGSL-6-20-EA
570162
GTIN: 4052568216573
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
8 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
30 N
Curso
20 mm
Amortecimento
Anéis/placas de amortecimento elásticos curtos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade