Miniguias DGSL-8-50-EA
570170
GTIN: 4052568216658
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
47 N
Curso
50 mm
Amortecimento
Anéis/placas de amortecimento elásticos curtos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade