Miniguias DGSL-10-30-EA
570174
GTIN: 4052568216696
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
30 mm
Amortecimento
Anéis/placas de amortecimento elásticos curtos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade