Miniguias DGSL-20-200-EA
570203
GTIN: 4052568216986
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
200 mm
Amortecimento
Anéis/placas de amortecimento elásticos curtos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade