Válvula reguladora de pressão proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P
571296
GTIN: 4052568217778
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G1/4
Faixa de regulagem de pressão
0.06 bar - 6 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1750 l/min