Cabo do encoder NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H
571902
GTIN: 4052568217969
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
M12x1 codificação A, conforme EN 61076-2-101
Comprimento do cabo
2.23 m