Cabo do encoder NEBM-M12G12-RS-15-N-S1G15

571915

GTIN: 4052568217983

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sub D
Comprimento do cabo
15 m