Conector de alimentação NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
573855
GTIN: 4052568102913
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
G7/8 codificação conforme NFPA/T3.5.29 R1-2007
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
2 m