Cabo de conexão NEBU

Sistemas de cabo modular com opções de combinação ilimitadas para tomadas, comprimentos de cabo e qualidades de cabo, como também conectores. Em conjunto com todos os dispositivos com conectores M8 e M12, como sensores de proximidade, pressóstatos, sensores, transmissores, sensores de fluxo e outros.
  • Cabos de conexão com conector / soquete M12x1 A de 5 pinos codificados de acordo com a norma EN 61076-2-101 e seção transversal nominal do condutor de 1 mm² (NEBU-M12G5-E-...-Q8N-... )
  • Cabos de conexão blindados com soquete angular de 8 pinos M12x1 A codificado de acordo com a norma EN 61076-2-101 (NEBU-M12W8-K-...)
  • Cabo de conexão com conector de alimentação G7/8 codificado de acordo com NFPA/T3.5.29 R1-2007 (NEBU-G78W5-...)