Bloco de comando VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-ANP
574012
GTIN: 4052568221447
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1050 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Pressão operacional
3 bar - 10 bar