Atuador compacto ADNGF-32-30-PPS-A
574026
GTIN: 4052568221492
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
30 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade