Atuador compacto ADNGF-50-60-PPS-A

574047

GTIN: 4052568221706

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
60 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade