Atuador compacto ADNGF-80-10-PPS-A

574058

GTIN: 4052568221812

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
10 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade