Atuador compacto ADNGF-80-30-PPS-A
574062
GTIN: 4052568221850
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
30 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade