Sensor de proximidade CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE-EX2

574380

GTIN: 4052568103316

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sem conector
Amplitude de tensão de funcionamento CC
5 V - 30 V
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Saída de comutação
PNP