Válvula reguladora de pressão proporcional VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4N-S1C1

575245

GTIN: 4052568223854

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G1/2
Faixa de regulagem de pressão
0.06 bar - 6 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
4500 l/min