Sensor de pressão SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M12D

8001205

GTIN: 4052568276829

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
1/8 NPT
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101