Sensor de pressão SPAU
O sensor de pressão SPAU tem uma conexão flexível única. Seja para a medição da pressão, a monitorização da pressão ou a detecção da pressão, todos os valores da pressão estão sempre sob controlo. A manutenção e a parametrização remotas, como também a replicação do sensor simples, são possíveis no modo IO-Link®.
- Para o monitoramento do ar comprimido e gases não corrosivos
- Com/sem display
- Transmissão do valor da pressão como um sinal de comutação, sinal analógico ou via IO Link para o controlador programável conectado
- Altíssima flexibilidade devido à adaptação pneumática diversa e às saídas elétricas comutáveis
- Operação sustentável graças ao monitoramento de pressão