Sensor de pressão SPAU-P10R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D
8001212
GTIN: 4052568276898
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conex ão pneumática
QS-4
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101