Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

01/2027 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2031 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Cabos de conexão para controladores programáveis

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cabo de conexão NEBC-S1G25-K-2.0-N-S1G25

8001375

GTIN: 4052568109547

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sub D
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sub D
Comprimento do cabo
2 m