Válvula solenoide VMPA14-M1H-J-S-G1/8-PI

8023559

GTIN: 4052568278724

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
590 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico