Válvula solenoide VMPA14-M1H-N-S-G1/8-PI

8023567

GTIN: 4052568278786

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
580 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico