Válvula solenoide VMPA14-M1H-H-S-G1/8-PI
8023568
GTIN: 4052568278793
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
550 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico