Bobina eletromagnética VACS-C-C1-3W

8025338

GTIN: 4052568279158

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
230/240 V CA: 50/60 Hz, potência de tração 3,0 VA, capacidade de retenção 2,3 VA
Grau de proteção
IP65
Limitação de temperatura ambiente e do fluido
-10 - 50 °C