Válvula reguladora de pressão proporcional VPPM-8F-L-1-F-0L2H-LK-S1

8031110

GTIN: 4052568281113

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Faixa de regulagem de pressão
0.02 bar - 2 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
450 l/min