Sensor de pressão SPAU-P10R-MS4-F-L-PNLK-PNVBA-M8D
8035302
GTIN: 4052568429423
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Flange
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M8x1 codificação A, conforme EN 61076-2-104