Cabo de conexão NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET

8040449

GTIN: 4052568285975

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M12x1, codificação D, conforme EN 61076-2-101
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
M12x1, codificação D, conforme EN 61076-2-101
Comprimento do cabo
5 m