Cabo de conexão NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET

8040456

GTIN: 4052568286040

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sem conector
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
M12x1, codificação D, conforme EN 61076-2-101
Comprimento do cabo
5 m