Válvula reguladora de pressão proporcional VEAA-L-3-D11-Q4-A4-1R1

8046906

GTIN: 4052568294748

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
QS-4
Conexão elétrica
M8x1 - Plugue - conforme EN 60947-5-2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
13 l/min
Vazão nominal padrão 2-3
7.5 l/min