Válvula reguladora de pressão proporcional VEAA

Alta precisão e dinâmica para regulagem de pressão compacta em vazão mínima e para faixas de pressão de até 10 bar. Ideal para muitos setores, como o de eletrônicos e semicondutores, Life Science, têxteis e produção de baterias.
  • Alta precisão até 10 bar
  • Tamanho muito compacto
  • Regulagem de pressão altamente dinâmica para vazões mínimas
  • Disponível como válvula in-line ou válvula de placa de conexão
  • Operação silenciosa e baixa geração de calor
  • Tempos muito curtos de comutação
  • Operação sustentável graças ao nível de pressão mais baixo e ao controle eficiente