Sensor magnético de proximidade SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE

8059125

GTIN: 4052568300494

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sem conector
Amplitude de tensão de funcionamento CC
10 V - 30 V
Função do elemento de conexão
Contato N/A comutável
Saída de comutação
PNP/NPN comutável